040B0389
040B0389
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Designação de tipo | Level sensor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b) |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de gerenciamento de óleo |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Level sensor with gasket |
| Nome do produto | Accessory |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2030 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 140.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9 |
| SCIP dossier product name | Oil management accessories |
| Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
| Tipo de produto | Accessory |
| UL mark | No |
| Usado para produtos | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 620 Grama |
| Peso líquido | 600 Grama |
| Volume | 2.013 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |