Danfoss logo
Soft starter MCI

Partida suave eletrônica, MCI 12CH

037N0095

Tensão da bobina @ 50/60 Hz: 208 - 240, Fases controladas: 3, Carga máx. [A]: 12
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Carga máx. [A]12 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Configuração fixaSim
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fases controladas3
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosContatoras e acionadores de motores
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCI 12CH Electronic soft starter M/20
Nome do produtoPartida suave eletrônica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão da bobina @ 50/60 Hz [Máx]240 V
Tensão da bobina @ 50/60 Hz [Mín]208 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]415 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]380 V
Tipo de produtoMCI 12CH
Usado para produtosCompressor comercial

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.39 Quilograma
Peso líquido0.371 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.978 Litro
EAN/UPC5702423202898