Partida suave eletrônica, MCI 30 I-O
037N0070
Tensão da bobina [V] CC: 24 - 480, Tensão de alimentação [V] CA: 400, Fases controladas: 2
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
037N0070
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Carga máx. (bypass) [A] | 30 A |
| Carga máx. [A] | 25 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Configuração fixa | NÃO |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fases controladas | 2 |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | CONTATO AUX. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Contatoras e acionadores de motores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCI 30 I-O Electronic soft starter M/8 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E198251 |
| Nome do produto | Partida suave eletrônica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tensão da bobina [V] CC [Máx] | 480 V |
| Tensão da bobina [V] CC [Mín] | 24 V |
| Tensão da bobina @ 50/60 Hz [Máx] | 480 V |
| Tensão da bobina @ 50/60 Hz [Mín] | 24 V |
| Tensão de alimentação [V] CA | 400 V |
| Tipo de produto | MCI 30 I-O |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.15 Quilograma |
| Peso líquido | 1.15 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 2.933 Litro |
| EAN/UPC | 5702423134687 |