Partida suave eletrônica, TCI 15
037N0045
Tensão de alimentação [V] CA: 230 - 480, Fases controladas: 1
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
037N0045
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | LISTADO C UL USCEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Carga máx. [A] | 15 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Configuração fixa | NÃO |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fases controladas | 1 |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Contatoras e acionadores de motores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | TCI 15 Electronic soft starter M/12 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E198251 |
| Nome do produto | Partida suave eletrônica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 480 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 230 V |
| Tipo de produto | TCI 15 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.688 Quilograma |
| Peso líquido | 0.67 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.653 Litro |
| EAN/UPC | 5702423108756 |