Contator, CI 5-12
037H350732
Contatos principais: 3, Carga CA-1 Ith, aberto: 20, Tensão da bobina @ 60 Hz: 230
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
037H350732
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alimentação CA-3 @ 220-240 V | 3.0 kW |
| Alimentação CA-3 @ 380-500 V | 5.5 kW |
| Aprovação | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| carga CA-1 | 16.0 A |
| Carga CA-1 Ith, aberto | 20.0 A |
| Carga CA-3 Ie | 11.5 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cont. aux. add-on | 4 |
| Contains batteries | No |
| contatos auxiliares NA integrados | 1 |
| Contatos principais | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Característica | Valor |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Contatoras e acionadores de motores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E63581 |
| Nome do produto | Contator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tensão da bobina [V] CC | 230 V |
| Tensão da bobina @ 60 Hz | 230 V |
| Tipo de produto | CI 5-12 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.164 Quilograma |
| Peso líquido | 0.152 Quilograma |
| Volume | 0.164 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |