Danfoss logo
Contactor CI

Contator, CI 37

037H005632

Contatos principais: 3, Carga CA-1 Ith, aberto: 80, Tensão da bobina @ 50 Hz: 220 - 230, Tensão da bobina @ 60 Hz: 220
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alimentação CA-3 @ 220-240 V10.0 kW
Alimentação CA-3 @ 380-690 V18.5 kW
AprovaçãoCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
carga CA-163.0 A
Carga CA-1 Ith, aberto80.0 A
Carga CA-3 Ie37.0 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cont. aux. add-on4
Contains batteriesNo
Contatos principais3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosContatoras e acionadores de motores
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18
Nome do arquivo de aprovação ULE63581
Nome do produtoContator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico037H005632
Qnt. do pacote18 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão da bobina @ 50 Hz [Máx]230 V
Tensão da bobina @ 50 Hz [Mín]220 V
Tensão da bobina @ 60 Hz220 V
Tipo de produtoCI 37
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.81 Quilograma
Peso líquido0.764 Quilograma
Volume1.13 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm