034Z5000
034Z5000
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidade nominal R1234yf [kW] | 4.17 kW |
| Capacidade nominal R1234yf [TR] | 1.18 TR |
| Capacidade nominal R134a [kW] | 5.71 kW |
| Capacidade nominal R134a [TR] | 1.62 TR |
| Capacidade nominal R290 [kW] | 7.77 kW |
| Capacidade nominal R290 [TR] | 2.21 TR |
| Capacidade nominal R32 [kW] | 12.97 kW |
| Capacidade nominal R32 [TR] | 3.69 TR |
| Capacidade nominal R410A [kW] | 8.78 kW |
| Capacidade nominal R410A [TR] | 2.50 TR |
| Característica de fluxo | Linear |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| Compatibilidade com lubrificantes | POE |
| Condições de cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Conexão ext. macho/fêmea | Macho |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 1.30 mm |
| Dim. da conexão ext. | 24 |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] | 70 °C |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] | -30 °C |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] | -22 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Módulos e montagens |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 013 I/10 |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Modo de passo | 1-2 excitação (meio passo)2-2 excitação (passo completo) |
| Nome do produto | Expansion module |
| Nome do programa de peças | MDL EX013 |
| Opção de operação manual | ferramenta de testeAST-GBobina manual |
| Passos totais | 480 (estágios na metade) |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 508 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 35.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Pulsos de válvula aberta com fluxo normal | 55 ± 16 steps |
| Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso | 55 ± 16 steps |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| Refrigerantes | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Tamanho da con. int. | 28 |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 85 °C |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -30 °C |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 185 °F |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -22 °F |
| Tipo de conexão ext. | ProTight metric thread |
| Tipo de conexão int. | ProTight metric thread |
| Tipo de motor | Motor de passo de ímã permanente |
| Tipo de produto | MDL EX013 |
| Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 95 % RH |
| Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 0 % RH |
| Vazamento máx. [cm³/min.] | 210 cm³/min |