034L0027
034L0027
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | LISTADO C UL USUA |
| Capacidade do orifício [kW] | 2.56 kW |
| Capacidade do orifício [TR] | 0.73 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| Configuração de fábrica [psig] | 60.7 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Em ângulo |
| Equalização de pressão | Equalizado internamente |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 3.20 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 46.00 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 7.00 psi |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Laser gravado em seta de 1 via |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. da con. | Bimetálico: Aço/cobre |
| Mat. do corpo | Aço inoxidável |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Nome do produto | Válvula de expansão automática |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 36 pc |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Tamanho da entrada [mm] | 10.00 mm |
| Tamanho da saída [mm] | 12.00 mm |
| Tamanho do orifício | 05 |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de mola | 3 |
| Tipo de produto | AXV 05I3 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 210 Grama |
| Peso líquido | 179 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |