Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 5/8''x10

034G4565

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da conexão ext.5/8 mm
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAcessórios genéricos
Internal conn. Male/FemaleMale
Mat. da con.Aço inoxidável
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 5/8 inch I/60
Nome do produtoAdaptador
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Característica
Valor
Qnt. do pacote60 pc
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Tamanho da con. int.24
Temperatura de operação [°C] [Max]120 °C
Temperatura de operação [°C] [Min]-30 °C
Temperatura de operação [°F] [Max]248 °F
Temperatura de operação [°F] [Mín]-22 °F
Tipo de conexão ext.Solder, ODF
Tipo de conexão int.ProTight metric thread
Tipo de produtoPSA
Torque máx. de aperto [Nm]72 Nm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto66 Grama
Peso líquido66 Grama
Característica
Valor
EAN/UPC5715162982518
Proposition 65Cancer