034G4564
034G4564
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. da conexão ext. | 3/4 mm |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Acessórios genéricos |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Mat. da con. | Aço inoxidável |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60 |
| Nome do produto | Adaptador |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 60 pc |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Tamanho da con. int. | 24 |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatura de operação [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperatura de operação [°F] [Mín] | -22 °F |
| Tipo de conexão ext. | Solder, ODF |
| Tipo de conexão int. | ProTight metric thread |
| Tipo de produto | PSA |
| Torque máx. de aperto [Nm] | 72 Nm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 67.8 Grama |
| Peso líquido | 67.8 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982501 |
| Proposition 65 | Cancer |