Válvula de solenoide, EVR 40, 24.2 m³/h, Função: NF
032L1112
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Mat. do corpo: Ferro fundido, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45.2, Opção de operação manual: NÃO, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
032L1112
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
| Aprovação | EACUAUL |
| Bobina | NÃO |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Compatibilidade com lubrificantes | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Válvula de solenoide, solda |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 25.40 mm |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Função | NF |
| Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Mat. do corpo | Ferro fundido |
| Material Description | EVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep. |
| MaxOPD[bar] 10W CA | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC | 17 bar |
| MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 31 bar |
| MaxOPD[psi] 10W CA | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20W CC | 246 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 450 psi |
| MinODP [bar] | 0.200 bar |
| MinODP [psi] | 2.900 psi |
| MOPD[bar/psi] | Coil Dependent |
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Nome do programa de peças | EVR |
| Opção de operação manual | NÃO |
| Operação da válvula | PISTÃO-SERVO |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 655 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 45.2 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| SCIP dossier no. | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| SCIP dossier product name | EVR 32-40 |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 2 1/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 2 1/8 in |
| Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | EVR 40 |
| UL mark | Yes |
| Valor cv [gal/min.] | 28.000 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 24.200 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.988 Quilograma |
| Peso líquido | 4.534 Quilograma |
| Volume | 7.56 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |