032F8019
032F8019
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Aprovação | EACUA |
| Bobina | NÃO |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Compatibilidade com lubrificantes | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Válvula de solenoide, solda |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 2.00 mm |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 32 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | NF |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
| MinODP [bar] | 0.000 bar |
| MOPD[bar/psi] | Gas |
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Opção de operação manual | NÃO |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 400 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 28.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 18 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| SCIP dossier no. | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| SCIP dossier product name | EVRP |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
| Temp. ambiente | Ver planilha de engenharia |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODM |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODM |
| Tipo de produto | EVRPH 2.0 |
| Valor cv [gal/min.] | 0.144 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.125 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.262 Quilograma |
| Peso líquido | 0.262 Quilograma |
| Volume | 1.112 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |