Plate, S36/PL.05 304 TS 1234R/L S.L
030U1018
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1018
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espessura [mm] | 0.5 mm |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S36/PL.05 304 TS 1234R/L S.L |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S36/PL.05 304 TS 1234R/L S.L |
| Nome do produto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tipo de produto | Plate |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.89 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 1.89 Quilograma |