027X5075
027X5075
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Descrição do produto | Solução de controle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICF SS 25-6-42S10-STD |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Bloco de válvulas |
| Peças incluídas | CVP-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 in |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | ICF SS 25-6-42S10 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 28.466 Quilograma |
| Peso líquido | 27.367 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 65.121 Litro |