Peça sobressalente, ICF SS 20 - 40, Visor de vidro SS
027L4821
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICF SS 20 - 40, Designação de tipo: Visor de vidro SS
027L4821
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Visor de vidro SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | ICF accessories |
| Material Description | Sight glass SS 3/8 NPT |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Sight glass module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 21 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/8 |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para comentários dos produtos | Para portas laterais |
| Usado para produtos | ICF SS 20 - 40 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 97.04 Grama |
| Peso líquido | 91.75 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.073 Litro |
| EAN/UPC | 5702428649216 |