Danfoss logo
-product-details

027L0053

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoCEUAUL
CategoriaII
Con. padrãoASME B 16.11
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S3-25
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula de controle
Módulo 4Válvula de bloqueio
Característica
Valor
Módulo Tipo 1ICFS SS 25
Módulo Tipo 2ICFF SS 25
Módulo Tipo 3ICFG SS 25-15
Módulo Tipo 4ICFS SS 25
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP2-P3-P5-P6
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]4 pc
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZnCr04
Tamanho da conexão [mm]40 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICF SS 25-4-42S3-25

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto21.611 Quilograma
Peso líquido19 Quilograma
Volume65.121 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255271253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm