Bloco de válvulas, ICF 25-4-47H25, 25 mm, Con. padrão: ASME B 16.11
027L0030
Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
027L0030
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICF |
| Aprovação | CEEACTÜVUAUL |
| Categoria | II |
| Código ICF tipo | ICF-25-4-25SSXFEH5SXXXXX4XXX |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Descrição do produto | Solução de controle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| Equipamento | Tampa |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peça sobressalentes ICF |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas multifuncionais |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | Valve Station ICF 25-4-47H25 |
| Módulo 1 | Válvula de bloqueio |
| Módulo 2 | Filtro |
| Módulo 3 | Válvula de solenoide |
| Módulo 4 | Válvula de bloqueio |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo Tipo 1 | ICFS 25 |
| Módulo Tipo 2 | ICFF 25E |
| Módulo Tipo 3 | ICSG 25-25 |
| Módulo Tipo 4 | ICFS 25 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome do produto | Bloco de válvulas |
| Posicionamento da porta lateral | P2-P3-P5-P6 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 65.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Quantidade da porta lateral [pc] | 4 pc |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Revest. da superfície | ZnCr04 |
| Tamanho da conexão [mm] | 25 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 in |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | ICF 25-4-47H25 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 21.334 Quilograma |
| Peso líquido | 14.243 Quilograma |
| Volume | 65.121 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255254812 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |