Danfoss logo
ICS 25 function module

Módulo de função, ICSE 65

027H6210

Módulo de função, Usado para produtos: ICV 65, Valor Kv [m³/h]: 70

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoMódulo de função
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionICSE Insert servo DN65
Característica
Valor
Nome do produtoMódulo de função
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1270R170R290R600R600aRE170
Tipo de produtoICSE 65
Usado para produtosICV 65
Valor cv [gal/min.]81.200 gal/min
Valor Kv [m³/h]70.000 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.778 Quilograma
Peso líquido2.777 Quilograma
Volume5.06 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428403580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm