Módulo de função, ICSE 25-15
027H2212
Módulo de função, Usado para produtos: ICV 25, Valor Kv [m³/h]: 3.5
027H2212
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Módulo de função |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Material Description | ICSE Insert servo DN25-15 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Módulo de função |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Tipo de produto | ICSE 25-15 |
| Usado para produtos | ICV 25 |
| Valor cv [gal/min.] | 4.100 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 3.500 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.512 Quilograma |
| Peso líquido | 0.497 Quilograma |
| Volume | 1.241 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |