027H0678
027H0678
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICM / ICS / ICLX |
| Conexão de manômetro | Rosca int. com plugue cego |
| Conexão de pressão piloto ext. | Adaptador(porta P2) |
| Configuração da conexão piloto | P: Conexão paralelaSI-SII: Conexão em série |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Mat. do corpo | Aço inoxidável |
| Material Description | ICS SS 25 Top cover 3 pilots |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Tampa superior |
| Nome do programa de peças | ICS |
| Peças incluídas | Plugue de vedaçãoParafusos |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo de produto | ICS3 SS 25 |
| Usado para produtos | ICV 25 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.48 Quilograma |
| Peso líquido | 2.088 Quilograma |
| Volume | 3.24 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |