Módulo de função, ICME 40-A, Aço
027H0530
Descrição do produto: Módulo de função, Valor Kv [m³/h]: 15, Peças incluídas: Assento/O-ring; Parafusos/O-ring, Usado para produtos: ICV 40
027H0530
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICADAcessórios ICM / ICS / ICLX |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Módulo de função |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | ICME 40A Function module |
| Nome do produto | Módulo de função |
| Nome do programa de peças | ICM |
| Opção de operação manual | Via ajuste de ICADVia ferramenta multifunções |
Característica | Valor |
|---|---|
| Operação da válvula | Motorizado |
| Peças incluídas | Parafusos/O-ringAssento/O-ring |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Sistema de atuação | Motor ICAD, acoplamento magnético |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 40.0 mm |
| Tempo de abertura/fechamento [s] | 10 s |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo de produto | ICME 40-A |
| Usado para comentários dos produtos | Com conjunto de topo |
| Usado para produtos | ICV 40 |
| Valor cv [gal/min.] | 17.000 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 15.000 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.582 Quilograma |
| Peso líquido | 3.26 Quilograma |
| Volume | 8.68 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |