Módulo de função, ICME 20-B66, Aço
027H0383
Descrição do produto: Módulo de função, Valor Kv [m³/h]: 1.6, Peças incluídas: Assento/O-ring; Parafusos/O-ring, Usado para produtos: ICV 20
027H0383
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICADAcessórios ICM / ICS / ICLX |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Módulo de função |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | ICME 20 B66 Function module |
| Nome do produto | Módulo de função |
| Nome do programa de peças | ICM |
| Opção de operação manual | Via ajuste de ICADVia ferramenta multifunções |
Característica | Valor |
|---|---|
| Operação da válvula | Motorizado |
| Peças incluídas | Parafusos/O-ringAssento/O-ring |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Sistema de atuação | Motor ICAD, acoplamento magnético |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 20.00 mm |
| Tempo de abertura/fechamento [s] | 3 s |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo de produto | ICME 20-B66 |
| Usado para comentários dos produtos | Com conjunto de topo |
| Usado para produtos | ICV 20 |
| Valor cv [gal/min.] | 1.900 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 1.600 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.338 Quilograma |
| Peso líquido | 1.211 Quilograma |
| Volume | 3.686 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255240952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |