Filtro secador, carcaça, DCRE
023U7610
Mat. da con.: COBRE
023U7610
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios DCR |
| Cap. líq. [Kw] | R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6 |
| Cap. líq. [TR] | R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8 |
| CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Filtro secador do refrigerante |
| Designação de tipo | DCRE 04811s |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes DCR |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Filtros secadores |
| Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
| Mat. da con. | COBRE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | DCRE Filter 04811s Assy |
| Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
| Nome do produto | Filtro secador, carcaça |
| Nome do programa de peças | DCRE |
| Número de núcleos | 1 |
| Peças incluídas | 2 gaxetas de feltro8 parafusos1 cov |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 725 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 50.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R32R452BR454B |
| Suporte | NÃO |
| Tamanho da conexãosolda[pol.] | 1 3/8 in |
| Tamanho do núcleo | 48 cu.in. |
| Tampa | Plugue |
| Tipo | ELIMINATOR |
| Tipo de conexão | Solda, ODF |
| Tipo de produto | DCRE |
| Vol. da carcaça | 29.75 Fluid Ounce US |
| Volume da carcaça [l] | 0.88 L |
| Volume líquido [foz EUA] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Volume líquido [l] | 0.880 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.272 Quilograma |
| Peso líquido | 6.399 Quilograma |
| Volume | 11.811 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675154 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |