Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

Filtro secador, carcaça, DCRE

023U7609

Mat. da con.: COBRE, Tamanho da conexão solda[mm]: 28

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios DCR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoFiltro secador do refrigerante
Designação de tipoDCRE 0489s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]160 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes DCR
Grupo de fluido2
Grupo de produtosFiltros secadores
Indicador de direção de fluxoEtiqueta impressa em seta de 1 via
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoAço
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy.
Nome do arquivo de aprovação ULSA6398
Nome do produtoFiltro secador, carcaça
Característica
Valor
Nome do programa de peçasDCRE
Número de núcleos1
Peças incluídas2 gaxetas de feltro8 parafusos1 cov
Pressão máx. de trabalho [psig]725 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]50.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR290R32
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R516A
SuporteNÃO
Tamanho da conexão solda[mm]28.00 mm
Tamanho do núcleo48 cu.in.
TampaPlugue
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TipoELIMINATOR
Tipo de conexãoSolda, ODF
Tipo de produtoDCRE
Vol. da carcaça29.75 Fluid Ounce US
Volume da carcaça [l]0.88 L
Volume líquido [foz EUA]29.75 Fluid Ounce US
Volume líquido [l]0.880 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.435 Quilograma
Peso líquido6.253 Quilograma
Característica
Valor
Volume11.811 Litro
EAN/UPC5702428654319