Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filtro secador, carcaça, DCRE

023U7607

Mat. da con.: COBRE

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios DCR
Cap. líq. [Kw]R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8
Cap. líq. [TR]R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoFiltro secador do refrigerante
Designação de tipoDCRE 0489s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]160 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes DCR
Grupo de fluido2
Grupo de produtosFiltros secadores
Indicador de direção de fluxoEtiqueta impressa em seta de 1 via
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoAço
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy
Característica
Valor
Nome do produtoFiltro secador, carcaça
Nome do programa de peçasDCRE
Número de núcleos1
Peças incluídas2 gaxetas de feltro8 parafusos1 cov
Pressão máx. de trabalho [psig]725 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]50.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R516A
SuporteNÃO
Tamanho da conexãosolda[pol.]1 1/8 in
Tamanho do núcleo48 cu.in.
TampaPlugue
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TipoELIMINATOR
Tipo de conexãoSolda, ODF
Tipo de produtoDCRE
Vol. da carcaça29.75 Fluid Ounce US
Volume da carcaça [l]0.88 L
Volume líquido [foz EUA]29.75 Fluid Ounce US
Volume líquido [l]0.880 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.399 Quilograma
Peso líquido6.374 Quilograma
Volume11.811 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428652780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm