020-5428
020-5428
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Con. padrão | ASME B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Ranhura |
| Designação de tipo | Flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço |
| Forma do flange | Quadrado |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Check valve accessories |
| Material Description | Flange kit 3 1/8 in for OFC 80 |
| Nome do produto | Flange |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peças incluídas | 1 flange |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 4 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier product name | OFC |
| Tamanho da conexão [mm] | 80 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3 1/8 in |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | Acessórios |
| Usado para produtos | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.647 Quilograma |
| Peso líquido | 2.529 Quilograma |
| Volume | 3.416 Decímetro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |