Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Caixa, RTW, bidir, Ângulo

013G7120

PACOTE COMBI RTW 15MM

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjunto2-elements
CorBranco RAL 9016
DescriçãoPACOTE COMBI RTW 15MM
DesignÂngulo
Design de sensorRTW
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Meio do sensorLíquido
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Característica
Valor
SCIP dossier no.9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
SCIP dossier product nameRTW Combi pack 1
Tamanho da válvula15 mm
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo da conexãoSem conexão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemCaixa
Tipo de produtoRTW+ Bidir
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulaBidir
Tipo RLVsem RLV
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.381 Kilogram
Peso líquido0.38 Kilogram
Volume0.564 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm