Danfoss logo
Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Ângulo-product-details

Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Ângulo

013G7058

RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjunto2-elements
CorBranco RAL 9016
DescriçãoRTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
DesignÂngulo
Design de sensorRTRW-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister
Meio do sensorLíquido
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Característica
Valor
SCIP dossier no.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP dossier product nameRLV-KS & RTRW-K Set
Tamanho da válvula½"
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo da conexãoSem conexão
Tipo de conexão à válvulaM30x1.5
Tipo de embalagemBlister
Tipo de produtoRTRW-K + RLV-KS
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulasem válvula
Tipo RLVRLV-KS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.92 Quilograma
Peso líquido0.592 Quilograma
Volume0.002 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC4620003280382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm