Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Conjuntos de coletores, RTR-KE com cotovelo, sem RLV, Reta

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoSistema de 1 tubo
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjuntoVálvula
DescriçãoRTR-KE 15 S, w/elbow
DesignReta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Grupo de produtosConjuntos de coletores
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Pressão de teste [bar]16 bar
Característica
Valor
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIP dossier product nameRTR-KE Radiator valve w. elbow
Tamanho de conexão entradaG 1/2
Tamanho de conexão saídaR 1/2
Temperatura de fluxo [° C] [Max]120 °C
Tipo de produtoRTR-KE/KEW
Tipo de válvulaRTR-KE com cotovelo
Tipo RLVsem RLV
UL markNo
Valores Kv [m³/h] [Max]2.50 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.375 Quilograma
Peso líquido0.374 Quilograma
Volume0.327 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm