Danfoss logo
RTR-KE

Conjuntos de coletores, RTR-KE, Conexão de piso

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoSistema de 1 tubo
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjuntoVálvula
DescriçãoRTR-KE coupling, floor connection
DesignConexão de piso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Grupo de produtosConjuntos de coletores
Característica
Valor
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão entradaG 3/4 A
Tamanho de conexão saídaR 1/2
Temperatura de fluxo [° C] [Max]120 °C
Tipo de produtoRTR-KE/KEW
Tipo de válvulaCoupling
Tipo RLVRTR-KE
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.427 Quilograma
Peso líquido0.41 Quilograma
Volume0.336 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm