Danfoss logo
RTR 15/6T

Válvulas Lance, RTR 15/6T, Conexão de parede

013G7010

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoSistema de 1 tubo
CE markNo
Contains batteriesNo
DescriçãoRA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
DesignConexão de parede
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Grupo de produtosVálvulas Lance
Material DescriptionRTR 15/6T
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Característica
Valor
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP dossier product nameRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Tamanho de conexão entradaRp 1/2
Tamanho de conexão saídaR 1/2
Temperatura de fluxo [° C] [Max]120 °C
Tipo de produtoRTR 15/6T
UL markNo
Valores Kv [m³/h]2.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.537 Quilograma
Peso líquido0.516 Quilograma
Volume0.993 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425126277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm