Válvulas Lance, RA-PL/PR, Ângulo direito
013G3242
RA-PR lance valve right set with sensor
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
013G3242
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Sistema de 2 tubos |
| CE mark | Out of scope |
| Descrição | RA-PR lance valve right set with sensor |
| Design | Ângulo direito |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Grupo de produtos | Válvulas Lance |
| Material Description | Lance valve, package solution, right |
| Pressão de teste [bar] | 16 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1 |
| SCIP dossier product name | RA-PL Lance valve |
| Tamanho de conexão entrada | G 3/4 A |
| Tamanho de conexão saída | R 1/2 |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 120 °C |
| Tipo de produto | RA-PL/PR |
| UL mark | Out of scope |
| Valores Kv [m³/h] | 0.73 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.496 Quilograma |
| Peso líquido | 1.2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420128337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |