Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Ângulo
013G2175
CONJUNTO RA-N 20 A (VÁLVULA E SENSOR)
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
013G2175
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| Cor | Branco RAL 9016 |
| Descrição | CONJUNTO RA-N 20 A (VÁLVULA E SENSOR) |
| Design | Ângulo |
| Design de sensor | RTR 2000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | TRV set |
| Material Description | RA-N 20 A set (valve and sensor) |
| Meio do sensor | Gás |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4 |
Característica | Valor |
|---|---|
| SCIP dossier product name | RTR-N Set 2 |
| Tamanho da válvula | DN 20 |
| Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max] | 26 °C |
| Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min] | 5 °C |
| Tipo da conexão | Padrão |
| Tipo de conexão à válvula | RA |
| Tipo de embalagem | Artificial |
| Tipo de produto | GAS + RTR-N artificial |
| Tipo de sensor | Sensor Integrado |
| Tipo de válvula | RTR-N |
| Tipo RLV | sem RLV |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.54 Quilograma |
| Peso líquido | 0.54 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |