Danfoss logo
Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Reta-product-details

Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Reta

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
Contains batteriesNo
CorBranco RAL 9016
DescriçãoRTR-N valve, RTR 7097 sensor
DesignReta
Design de sensorRTR 2000
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Meio do sensorGás
Product line03
Característica
Valor
Tamanho da válvulaDN 20
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]23 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]14 °C
Tipo da conexãoPadrão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemArtificial
Tipo de produtoGAS + RTR-N artificial
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulaRTR-N
Tipo RLVsem RLV
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.537 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.537 Quilograma