Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

Artificial, RTR 2000, DN 15, Reta com cotovelo

013G2170

CONJUNTO RA-KE 15 S (VÁLVULA E SENSOR)
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
Contains batteriesNo
CorBranco RAL 9016
DescriçãoCONJUNTO RA-KE 15 S (VÁLVULA E SENSOR)
DesignReta com cotovelo
Design de sensorRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Meio do sensorGás
Product line03
Característica
Valor
Tamanho da válvulaDN 15
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo da conexãoPadrão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemArtificial
Tipo de produtoGAS + RTR-K/KE artificial
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulaRTR-KE
Tipo RLVsem RLV
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.536 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.536 Quilograma