Danfoss logo
013G2160 Artificial RTR-N + RTR 7090 horizontal angle

Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ângulo horizontal

013G2160

CONJUNTO RA-N 15 UK (VÁLVULA E SENSOR)

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
Contains batteriesNo
CorBranco RAL 9016
DescriçãoCONJUNTO RA-N 15 UK (VÁLVULA E SENSOR)
DesignÂngulo horizontal
Design de sensorRTR 2000
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Meio do sensorGás
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
Característica
Valor
SCIP dossier product nameRTR-N Set 2
Tamanho da válvulaDN 15
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo da conexãoPadrão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemArtificial
Tipo de produtoGAS + RTR-N artificial
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulaRTR-N
Tipo RLVsem RLV
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.476 Quilograma
Peso líquido0.476 Quilograma
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm