Danfoss logo
013G2156 RTR-N 20 Valve and sensor straight

Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Reta

013G2156

CONJUNTO RTR-N 20 S (VÁLVULA E SENSOR)
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjunto2-elements
CorBranco RAL 9016
DescriçãoCONJUNTO RTR-N 20 S (VÁLVULA E SENSOR)
DesignReta
Design de sensorRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRA-N 20 S set (valve and sensor)
Meio do sensorGás
Característica
Valor
Product line03
Tamanho da válvulaDN 20
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo da conexãoPadrão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemBlister
Tipo de produtoGas + RTR-N
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulaRTR-N
Tipo RLVsem RLV
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.574 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.574 Quilograma