Danfoss logo
013G2136 Artificial RAW-K + RLV-KS 3/4" straight

Artificial, RTRW-K, RLV-KS, ¾", Reta

013G2136

CONJUNTO RLV-KS/RAW-K

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CorBranco RAL 9016
DescriçãoCONJUNTO RLV-KS/RAW-K
DesignReta
Design de sensorRTRW-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRLV-KS/RAW-K set
Meio do sensorLíquido
Product line03
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2
Tamanho da válvula¾"
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo da conexãoSem conexão
Tipo de conexão à válvulaM30x1.5
Tipo de embalagemArtificial
Tipo de produtoRAW-K + RLV-KS artificial
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulasem válvula
Tipo RLVRLV-KS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.494 Quilograma
Peso líquido0.494 Quilograma
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm