Danfoss logo
013G2135 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" straight

Artificial, RTRW-K, RLV-KS, ½", Reta

013G2135

CONJUNTO RLV-KS/RAW-K

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CorBranco RAL 9016
DescriçãoCONJUNTO RLV-KS/RAW-K
DesignReta
Design de sensorRTRW-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTRW-K
Meio do sensorLíquido
Product line03
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Tamanho da válvula½"
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo da conexãoSem conexão
Tipo de conexão à válvulaM30x1.5
Tipo de embalagemArtificial
Tipo de produtoRAW-K + RLV-KS artificial
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulasem válvula
Tipo RLVRLV-KS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.564 Quilograma
Peso líquido0.564 Quilograma
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm