Danfoss logo
013G2131 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" straight

Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Reta

013G2131

CONJUNTO RLV-KS/RA2000

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
Contains batteriesNo
CorBranco RAL 9016
DescriçãoCONJUNTO RLV-KS/RA2000
DesignReta
Design de sensorRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTR 7090
Meio do sensorGás
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
Característica
Valor
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTR Sensor
Tamanho da válvula½"
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo da conexãoSem conexão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemArtificial
Tipo de produtoGAS + RLV-KS artificial
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulasem válvula
Tipo RLVRLV-KS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.574 Quilograma
Peso líquido0.574 Quilograma
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm