Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ângulo

013G2118

PACOTE RA-N DN15 ANGULAR E RA2992 BLISTER

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjunto2-elements
CorBranco RAL 9016
DescriçãoPACOTE RA-N DN15 ANGULAR E RA2992 BLISTER
DesignÂngulo
Design de sensorRTR 2000
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Meio do sensorGás
Característica
Valor
Product line03
Tamanho da válvulaDN 15
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo da conexãoPadrão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemBlister
Tipo de produtoGas + RTR-N
Tipo de sensorSensor remoto
Tipo de válvulaRTR-N
Tipo RLVsem RLV
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.468 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.468 Quilograma