Danfoss logo
Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Ângulo-product-details

Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Ângulo

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjunto2-elements
CorBranco RAL 9016
DescriçãoRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
DesignÂngulo
Design de sensorRTR 2000
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de produtosTRV set
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Meio do sensorGás
Product line03
Característica
Valor
Tamanho da válvula½"
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]23 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]14 °C
Tipo da conexãoSem conexão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemArtificial
Tipo de produtoGAS + RLV-KS
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulasem válvula
Tipo RLVRLV-KS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.5 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.463 Quilograma