Rubberliner, RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8"
010H0053
Connection: DN200, Material: NBR HT
010H0053
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Divisão | 48 |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN200 50 MM PLAN NBR HT (8") |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8" |
| Nome do produto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Teor de PFAS [Sim/Não] | No |
| Tipo de produto | Rubberliner |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.44 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 0.44 Quilograma |