Danfoss logo
009L6159

009L6159

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãocURus recognized
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASTM
Contains batteriesNo
Design do flangeRanhura
Designação de tipoFlange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da cavilha de uniãoM16 x 90 mm
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosCheck valve accessories
In scope of WEEENo
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB ASTM
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas1 flange
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dossier product nameOFB
Tamanho da conexão [mm]131 mm
Tamanho da conexão [pol.]5 in
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoAcessórios
Usado para produtosOFB 80

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.48 Quilograma
Peso líquido6.665 Quilograma
Volume5.161 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255154914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm