009L6157
009L6157
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | cURus recognized |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Ranhura |
| Designação de tipo | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. da cavilha de união | M16 x 90 mm |
| Espec. do material | Aço |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Quadrado |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Check valve accessories |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Flange set 4 in for OFB EN |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 1 flange |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dossier product name | OFB |
| Tamanho da conexão [mm] | 108 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 4 in |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | Acessórios |
| Usado para produtos | OFB 80 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.565 Quilograma |
| Peso líquido | 4.32 Quilograma |
| Volume | 5.161 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |