Danfoss logo

009L6154

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãocURus recognized
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoANSI BW
Contains batteriesNo
Design do flangeRanhura
Designação de tipoFlange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da cavilha de uniãoM16 x 90 mm
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosCheck valve accessories
In scope of WEEENo
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB ANSI BW
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas1 flange
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dossier product nameOFB
Tamanho da conexão [mm]102 mm
Tamanho da conexão [pol.]4 in
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoAccessory
Usado para produtosOFB 80

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.996 Quilograma
Peso líquido4.732 Quilograma
Volume5.161 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255154716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm