Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2186

Especificação do Produto

Característica
Valor
Angle of rotation1/4 turn
AprovaçãoCE
Área do condutor [mm2]7 x 0.3 mm2
Classificação da carcaça IPIP67
Comprimento do cabo [m]0.800 m
Comprimento do cabo [pol.]31.50 in
Consumo de energia [W]10.6 W
Corrente máx. de operação [A]0.08 A
Designação de tipoElectric Actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionYes
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]113 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Feedback de posiçãoPHYSICAL INDICATION
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz] [máx.]60 Hz
Frequência [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPeças de reposição da válvula BM/GBC
Característica
Valor
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Material DescriptionMQT 010 F Electric Actuator 220V
Max power consumption18 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Nome do produtoActuator
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.04 A
Rated voltage [V]AC/DC 95-265V
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]5 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]95 % RH
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]265 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]95 V
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]265.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]95.00 V
Tipo de produtoMQT 010 F
Usado para produtosGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Wiring Diagram009A0022

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.684 Quilograma
Peso líquido0.558 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.432 Litro
EAN/UPC5715255124054