Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Warranty & Service

004U8600

Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]215 mm
Altura sem tampa [mm]575 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]45 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura do pacote [mm]800 mm
Largura sem tampa [mm]460 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Material de isolamentoSem
Material de tampaWhite-lacquered steel
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
Característica
Valor
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWPTC2
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]150 mm
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoControlador de delta p
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22 Quilograma
Peso líquido20 Quilograma
Característica
Valor
Volume93.177 Litro
EAN/UPC5702424652784