Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Brazed plate heat exchanger, XB30-2, Number of plates: 40

004B3410

25 bar, Brazing material: Copper
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaI
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]50 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]50 mm
Con. padrãoDIN ISO 228/1
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]65 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas40
Nome do fabricanteDANFOSS LPM
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Number Of Passes2
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 11
Tamanho de conexão 21
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB30-2
Total height without feet [mm]450 mm
Total width [mm]130 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.401 Quilograma
Peso líquido11.401 Quilograma
Volume17.745 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm