Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe de pressãoPN 16
Conexão do atuadorPadrão Danfoss
Contains batteriesNo
Curso [mm]3.00 mm
DescriçãoCHRCV DN25 PN16 2-way control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Função de bloqueioNão
Grupo de produtosOutras válvulas
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Característica
Valor
Limitação de fluxoSim
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
Material do corpo da válvulaCW 617N
Product line28
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Tamanho da válvulaDN 25
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Tipo de produtoCHRCV
Tipos de conexãoRosca interna ISO 228/1G 1
Valores Kv [m³/h]4.00 m³/h
VersãoCHRCV

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.465 Quilograma
Peso líquido0.445 Quilograma
Volume0.336 Decímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm